物体との距離が変化する条件や暗い条件でも完璧な画像を自動で撮影するなら、コンパクトな uEye+ XC オートフォーカスカメラが最適です。onsemi 製 13.10 MP CMOS センサー AR1335 を搭載しています。ローリングシャッターカラーセンサー (4200 x 3120 px、ピクセルサイズ 1.1µm) は 20.0 fps を実現し、細部まで精度の高い画像を提供します。BSI (バックサイドイルミネーション) ピクセルテクノロジーにより、AR1335 は暗い環境でも卓越した性能を発揮し、低ピクセルノイズも実現しています。USB3 カメラは産業向けの要件を念頭に開発され、24 倍デジタルズーム、自動ホワイトバランス、色補正などの便利な機能を備えています。産業用カメラと Web カメラのギャップを埋める製品です。
ケーブル 1 本を接続するだけで、カメラを使用できます。 さらに、GenICam 準拠なので、先進的なソフトウェア SDK IDS peak に対応しています。
実用的なマグネシウムダイキャスト製ハウジング、軽量なねじ止め式 USB micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるオートフォーカスカメラです。たとえば、ラボや診断などでの分析タスクや、キオスクシステム、物流、ロボット用途での使用に対応します。
USB3 Vision よりも UVC プロトコル (USB Video Class) をご希望なら、こちらからアプリケーションに適切なモデルを見つけられます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XC |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 20.0 fps |
解像度 (h x v) | 4200 x 3120 |
光学面積 | 4.620 mm x 3.432 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/3.2" |
解像度 | 13.10 MP |
画素サイズ | 1.10 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | AR1335 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
色補正
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA