Sony IMX255 グローバルシャッター CMOS センサーを内蔵した 10GigE Vision 産業用カメラ GV-7090WP は、高解像度、高フレームレート、ノイズのない画像再現と、すべての産業要件を満たしています。読み出しノイズおよび暗電流値は、市販の全センサーの中で最小レベルです。近赤外線範囲での感度により、このカメラは解像度 8.85 MP (4096 x 2160 px) を 61.0 fps で、多様な用途に対応します。
1GigE カメラと比べて、この uEye Warp10 モデルは最大 10 倍の転送帯域幅を達成します。 高解像度と高ダイナミックレンジを兼ね備えた GV-7090WP は超高速で強力な万能選手として、マシンビジョン用途でその能力を発揮します。
GV-7090WP は C マウント付きで、モノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
このモデルでは、IDS peak 2.1 以上をお勧めします。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | Warp10 |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 10.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 61.0 fps |
解像度 (h x v) | 4096 x 2160 |
光学面積 | 14.131 mm x 7.452 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1" |
解像度 | 8.85 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX255 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA