U3-3272LE Rev.1.2

U3-3272LE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2064 x 1544
    3.19 MP
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 58.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony Pregius IMX265 は上位製品の IMX252 とともに、3 MP クラスで最高の CMOS 画像センサーと言えるでしょう。1/1.8"グローバルシャッターセンサーを搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3272LE Rev.1.2 は、USB インターフェースを介して、フレームレート 58.0 fps で解像度 3.19 MP (2064 x 1544 ピクセル) を転送します。ダイナミックレンジ、感度、直線性の点で群を抜くカメラで、機械工学、測定技術、医療技術の業界のお客様からは、高い支持を受けています。

長時間露出などの特殊機能によっても、実現できる用途な幅が広がります。

U3-3272LE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

品目番号
  • U3-3272LE-M Rev.1.2: AB03451
  • U3-3272LE-C Rev.1.2: AB03450
カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 58.0 fps
解像度 (h x v) 2064 x 1544
光学面積 7.121 mm x 5.327 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 3.19 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX265
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!