Sony Pregius IMX265 は上位製品の IMX252 とともに、3 MP クラスで最高の CMOS 画像センサーと言えるでしょう。1/1.8"グローバルシャッターセンサーを搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3272LE Rev.1.2 は、USB インターフェースを介して、フレームレート 58.0 fps で解像度 3.19 MP (2064 x 1544 ピクセル) を転送します。ダイナミックレンジ、感度、直線性の点で群を抜くカメラで、機械工学、測定技術、医療技術の業界のお客様からは、高い支持を受けています。
長時間露出などの特殊機能によっても、実現できる用途な幅が広がります。
U3-3272LE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | LE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 58.0 fps |
解像度 (h x v) | 2064 x 1544 |
光学面積 | 7.121 mm x 5.327 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 3.19 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX265 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25