U3-3886LE Rev.1.2

U3-3886LE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3088 x 2076
    6.41 MP
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 54.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

1/1.8 インチローリングシャッター CMOS センサー Sony IMX178 を搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3886LE Rev.1.2 は、超高解像度 6.41 MP (3088 x 2076 ピクセル) を実現し、顕微鏡での視覚化作業や、高度道路交通システム (ITS) 向けのコスト重視のオプションとして最適です。Sony STARVIS シリーズのセンサーには BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) が搭載され、SCMOS 製品 (Scientific CMOS) に迫る低い暗電流値を持つ、最も光感度が高いセンサーです。非常に暗い環境でも優れた結果が得られます。弊社の USB3 Vision 産業用カメラと組み合わせると、Sony IMX178 はフル解像度で最大 54.0 fps のフレームレートを発揮します。1/1.8" センサーサイズで、U3-3886LE Rev.1.2 カメラモデル向けのさまざまな C マウントレンズを選択できます。

長時間露出などの特殊機能によっても、実現できる用途な幅が広がります。

U3-3886LE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

このハウジング付きモデルは、小型で低コストなSマウント(M12)レンズを使用できます。

品目番号
  • U3-3886LE-M-GL Rev.1.2: AB03475
  • U3-3886LE-C-HQ Rev.1.2: AB03474
カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 54.0 fps
解像度 (h x v) 3088 x 2076
光学面積 7.411 mm x 4.982 mm
シャッター グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 6.41 MP
画素サイズ 2.40 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX178
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

天文学

IDS カメラで星をとらえる - 画像処理により、人間では確認が困難、または不可能な情報が明らかになります。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!