U3-3160CP Rev. 2.2

U3-3160CP Rev. 2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1920 x 1200
    2.30 MP
  • onsemi PYTHON 2000
    2/3" CMOS
  • 169.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

onsemi 製 2/3 ", グローバルシャッター, CMOS センサー PYTHON 2000 搭載の USB3 産業用カメラ U3-3160CP Rev. 2.2 は、フル解像度 2.30 MP (1920 x 1200 ピクセル) で最大 169 fps を発揮します。

センサー独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) により、産業用カメラとしてきわめて高いフレームレートを達成します。この uEye+ CP カメラは、特に医療および産業分野や、視覚化作業の用途にも適しています。 カラーまたはモノクロモデルをご用意しています

品目番号
  • U3-3160CP-C-HQ Rev.2.2: 1008065
  • U3-3160CP-M-GL Rev.2.2: 1008066
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 169 fps
解像度 (h x v) 1920 x 1200
光学面積 9.216 mm x 5.760 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 2.30 MP
画素サイズ 4.80 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル PYTHON 2000
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!