onsemi 製 2/3 ", グローバルシャッター, CMOS センサー PYTHON 2000 搭載の USB3 産業用カメラ U3-3160CP Rev. 2.2 は、フル解像度 2.30 MP (1920 x 1200 ピクセル) で最大 169 fps を発揮します。
センサー独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) により、産業用カメラとしてきわめて高いフレームレートを達成します。この uEye+ CP カメラは、特に医療および産業分野や、視覚化作業の用途にも適しています。 カラーまたはモノクロモデルをご用意しています
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | CP |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 169 fps |
解像度 (h x v) | 1920 x 1200 |
光学面積 | 9.216 mm x 5.760 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 2.30 MP |
画素サイズ | 4.80 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | PYTHON 2000 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral