手頃な価格ながら高速な Sony STARVIS シリーズの光感度に優れたローリングシャッターセンサー IMX290 は BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) を搭載し、非常に暗い条件や明るさが変化する条件でも、くっきりした色分解で被写体を忠実に再現し、真に迫った画質を実現します。近接赤外線範囲で非常に高い感度を誇る USB3 Vision 産業用カメラ U3-3861SE Rev.1.2 のセンサーは、特殊 NIR カメラの分野で同等の機能を発揮し、フレームレートは 2.12 MP (1936 x 1096) で最大 135 fps です。センサーフォーマットは 1/3" と小型なので、コスト効果の高い各種レンズを利用できます。
U3-3861SE Rev.1.2 は 2 MP ローリングシャッター産業用カメラクラスにおける小型の汎用製品です。ラインスキャンモードと最大 120.0 s の長時間露出など、あらゆる用途に対応できる特長を備えています。
C マウントレンズホルダー付き U3-3861SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 135 fps |
解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
光学面積 | 5.614 mm x 3.178 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 2.12 MP |
画素サイズ | 2.90 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX290 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/1/ids-industrial-cameras-applications-small-devices-ff2b00d4.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-logistics-bc0e66ae.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)