Sony 製の 2.30 MP センサー IMX174 (1920 x 1200 px) を搭載した U3-3062SE Rev.1.2 は、光感度、ダイナミックレンジ、色再現の面で、新たな基準を打ち立てました。USB 3 産業用カメラは、最大 161 fps (フル解像度) で、他にはない低ノイズパフォーマンスを発揮し、非常に高い画質を実現します。暗い環境でも優れた画質が要求される用途に最適です。産業オートメーション、品質保証、およびロボティクスにも適しています。
C マウントレンズホルダーなしの U3-3062SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 161 fps |
解像度 (h x v) | 1920 x 1200 |
光学面積 | 11.251 mm x 7.032 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.2" |
解像度 | 2.30 MP |
画素サイズ | 5.86 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX174 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25