U3-3262SE Rev.1.2

U3-3262SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1920 x 1200
    2.30 MP
  • Sony IMX249
    1/1.2" CMOS
  • 47.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

コスト効果の高い Sony 製 2.30 MP IMX249(1920 x 1200 ピクセル) センサーを搭載した U3-3262SE Rev.1.2 は、上位製品の IMX174 と同様、光感度、ダイナミックレンジ、色再現の面で、新たな基準を打ち立てました。USB 3 産業用カメラは非常に高い画質を達成し、フレームレート 47.0 fps で極めて低いノイズを実現します。Sony の第 1 世代の Pregius の 5.86 µm ピクセルのグローバルシャッター CMOS センサーは、暗い環境や、自動化、品質管理、ロボット工学の分野で、完璧な結果を求められる用途を前提に開発されています。

その他には、最大 90.0 s の長時間の露出や、ラインスキャンモードなどのカメラ機能があります。

C マウントレンズホルダーなしの U3-3262SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。

品目番号
  • U3-3262SE-C Rev.1.2: AB12846
  • U3-3262SE-M Rev.1.2: AB12847
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 47.0 fps
解像度 (h x v) 1920 x 1200
光学面積 11.251 mm x 7.032 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.2"
解像度 2.30 MP
画素サイズ 5.86 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX249
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!