Sony 製 CMOS センサー IMX264 を搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3282SE Rev.1.2 は、光感度、ダイナミックレンジ、色再現の面で、新たな基準を打ち立てました。Pregius シリーズのグローバルシャッターセンサーは 5.01 MP (2448 x 2048 ピクセル) という卓越した高解像度を発揮し、暗い環境や顕微鏡などの用途に最適です。USB3 Vision 産業用カメラは非常に高い画質を達成し、フレームレート 36.0 fps で極めて低いノイズを実現します。
IDS が実装したソフトウェア機能:ラインスキャンモード、最大 90.0 sの長時間の露出。
C マウントレンズホルダーなしの U3-3282SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 36.0 fps |
解像度 (h x v) | 2448 x 2048 |
光学面積 | 8.446 mm x 7.066 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 5.01 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX264 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25