U3-3990SE Rev.1.2

U3-3990SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4512 x 4512
    20.36 MP
  • Sony IMX541
    1.1" CMOS
  • 19.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

驚くべきカメラの誕生です。IMX541 を搭載した 20.36 MP 産業用カメラ U3-3990SE Rev.1.2 は、Pregius S シリーズの高性能で超高解像度のセンサーを搭載しています。このセンサーは、Sony 製の非常に強力な第 4 世代 CMOS 画像センサーです。BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーをグローバルシャッターセンサーに使用した初めての製品です。これにより、ピクセルの小型化 (2.74 µm) や解像度の向上、量子効果や感度の向上が実現します。このため、表面検査、医療技術での詳細画像評価、交通分野での使用など、厳しい要件のマシンビジョン用途でも、高速な 19.0 fps で非の打ち所のない卓越した画像品質を提供します。

1.1 インチの大型フォーマット CMOS センサーが uEye SE ファミリーで、ボードレベルバージョンとハウジング付きの両方が発売されます。

このコンパクトな産業用カメラは同レベルの高解像度で一般には F マウントレンズが必要となる大型フォーマットセンサーの代替品として最適です。

uEye SE モデルは C マウントレンズと併用できるので、コストを大幅に削減できます。USB3 Vision インターフェース搭載のカメラで、Vision 規格に完全に準拠します。

U3-3990SE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.20.17746 以上をサポートしています。

消費電力が通常の USB3 の値を超えることがあります。カメラを各システムで動作できないことがあります。必要に応じて、フレームレートを下げることができます。

品目番号
  • U3-3990SE-C-HQ Rev.1.2: AB12987
  • U3-3990SE-M-GL Rev.1.2: AB12986
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 19.0 fps
解像度 (h x v) 4512 x 4512
光学面積 12.363 mm x 12.363 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.1"
解像度 20.36 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX541
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!