Sony Pregius IMX265 は上位製品の IMX252 とともに、3 MP クラスで最高の CMOS 画像センサーと言えるでしょう。1/1.8"グローバルシャッターセンサーを搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3274LE AF Rev.1.2 は、USB インターフェースを介して、フレームレート 58.0 fps で解像度 3.19 MP (2064 x 1544 ピクセル) を転送します。ダイナミックレンジ、感度、直線性の点で群を抜くカメラで、機械工学、測定技術、医療技術の業界のお客様からは、高い支持を受けています。
長時間露出などの特殊機能によっても、実現できる用途な幅が広がります。
U3-3274LE AF Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
使用液态镜头的相机透过软体可以在不同工作距离的条件要求下灵活变换焦距。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | LE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 58.0 fps |
解像度 (h x v) | 2064 x 1544 |
光学面積 | 7.121 mm x 5.327 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 3.19 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX265 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
CS-レンズマウント
C- / CS-レンズマウント
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25