暗い環境での撮影や高速で移動する被写体の撮影でも、優れた画質を実現: Sony Pregius シリーズのコスト効果に優れたグローバルシャッター CMOS センサー IMX273 は、画質、高感度、広範なダイナミックレンジで群を抜いています。3.45 µm ピクセルで解像度 1.58 MP (1456 x 1088 ピクセル) を誇り、USB3 Vision 産業用カメラ U3-3041LE VU Rev.1.2 と組み合わせて使用すると、230 fps という卓越した機能を発揮します。このため、表面検査、医療技術での画像の詳細分析、交通監視用途での使用など、コストが制限され条件の厳しいマシンビジョン用途に最適です。
長時間露出などの特殊機能によっても、実現できる用途な幅が広がります。U3-3041LE VU Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります。板级相机可以选择水平或是垂直(-VU)配置的USB Type-C连接器。
ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | LE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 230 fps |
解像度 (h x v) | 1456 x 1088 |
光学面積 | 5.032 mm x 3.754 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 1.58 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX273 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25