GigE カメラ GV-5262SE Rev.4.2 は、低価格の 2.35 MP CMOS センサー Sony IMX249 を搭載し、光感度、ダイナミックレンジ、色再現の面で新たな基準を打ち立てます。GigE 産業用カメラは、最大 43 fps (フル解像度: 1920 x 1200 px) で、他にはない低ノイズパフォーマンスを発揮し、非常に高い画質を実現します。暗い環境でも優れた画質が要求される用途に最適です。
ITS および品質保証などに適しています。
C マウントレンズホルダーなしの GV-5262SE Rev.4.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 46.0 fps |
解像度 (h x v) | 1920 x 1200 |
光学面積 | 11.251 mm x 7.032 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.2" |
解像度 | 2.30 MP |
画素サイズ | 5.86 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX249 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25