GV-5880CP Rev.2.2

GV-5880CP Rev.2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3088 x 2076
    6.41 MP
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 18.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

1/1.8 インチローリングシャッター CMOS センサー Sony IMX178 を搭載した GV-5880CP Rev.2.2 GigE Vision CMOS カメラは、超高解像度 6.4 MP (3088 x 2076 ピクセル、アスペクト比 3:2) を実現し、顕微鏡での視覚化作業や、高度道路交通システム (ITS) 向けのコスト重視のオプションとして最適です。Sony STARVIS シリーズのセンサーには BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) が搭載され、SCMOS 製品 (Scientific CMOS) に迫る低い暗電流値を持つ、最も光感度が高いセンサーです。

非常に暗い環境でも優れた結果が得られます。弊社の GigE Vision 産業用カメラと組み合わせると、Sony IMX178 はフル解像度で最大 18 fps のフレームレートを発揮します。1/1.8 インチセンサーサイズで、GV-5880CP Rev.2.2 GigE Vision カメラモデル向けのさまざまな C マウントレンズを選択できます。

品目番号
  • GV-5880CP-M-GL Rev.2.2: AB12024
  • GV-5880CP-C-HQ Rev.2.2: AB12023
カメラファミリー CP
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 18.0 fps
解像度 (h x v) 3088 x 2076
光学面積 7.411 mm x 4.982 mm
シャッター グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 6.41 MP
画素サイズ 2.40 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX178
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

天文学

IDS カメラで星をとらえる - 画像処理により、人間では確認が困難、または不可能な情報が明らかになります。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!