GV-5242SE Rev.4.2

GV-5242SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1280 x 1024
    1.31 MP
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 59.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-5242SE Rev.4.2 は e2v 1.3 メガピクセル CMOS センサーを搭載した、強力な産業用カメラです。IDS 製品シリーズの中でも感度の高いセンサーで、モノクロ、カラー (EV76C560ABT/EV76C560ACT) を用意していますてCCD 品質での光に対する優れた感度。

C マウントレンズホルダーなしの GV-5242SE Rev.4.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

品目番号
  • GV-5242SE-M Rev.4.2: AB12605
  • GV-5242SE-C Rev.4.2: AB12604
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー e2v
最大解像度でのフレームレート 59.0 fps
解像度 (h x v) 1280 x 1024
光学面積 6.784 mm x 5.427 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 1.31 MP
画素サイズ 5.30 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
センサーのモデル EV76C560
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
3D スキャニング

3D 画像の奥行き情報からは、歯科用や背中や足の測定用に重要なデータが得られます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

安全工学

画像処理は、アクセス制御や室内または屋外施設の監視などに使用されます。

ジェスチャーおよびアイトラッキング技術

研究や娯楽向け: IDS カメラは目の動きや身振りの追跡などに使用できます。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

天文学

IDS カメラで星をとらえる - 画像処理により、人間では確認が困難、または不可能な情報が明らかになります。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!