U3-3561XLS Rev.1.2 では、SuperSpeed USB 5 Gbps を発揮し、onsemi 製 2.30 MP センサー (1920 x 1200、ピクセルサイズ 3.00 µm) 搭載のコンパクトなボードレベルカメラを選択できます。AR0234 グローバルシャッターセンサーは 102 fps と高速で、静止物のみならず、さまざまな照明条件における移動物の驚くほど鮮明な画像の撮影にも優れています。レンズマウントなしと CS マウントまたは S マウント付きから選べます。
このUSB3 Vision 産業用カメラは汎用性が高く、産業および産業以外の用途に使用できます。特に組み込みビジョン用途に適しており、小型アプライアンス製造、品質保証、物流、ライフサイエンス分野での用途などに最適です。
uEye XLS ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3561XLS Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XLS |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 102 fps |
解像度 (h x v) | 1920 x 1200 |
光学面積 | 5.760 mm x 3.600 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 2.30 MP |
画素サイズ | 3.00 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | AR0234 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25