U3-3684XLS Rev.1.2

U3-3684XLS Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2592 x 1944
    5.04 MP
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

非常にコンパクトな U3-3684XLS Rev.1.2 ボードレベルカメラは SuperSpeed USB 5 Gbps を実現し、onsemi 製 5.04 MP AR0521 ローリングシャッターセンサー (2592 x 1944 px) を搭載しています。このCMOS センサーは 48.0 fps で、ピクセルサイズは 2.20 µm です。レンズマウントなしと CS マウントまたは S マウント付きから選べます。

BSI (バックサイドイルミネーション) ピクセルテクノロジーにより、AR0521 は低照度条件で卓越したパフォーマンスを発揮するとともに、低消費電力、NIR レンジでの高感度、低ピクセルノイズでも優れています。このため、暗い環境や変化する照明条件の用途でも使用できます。

uEye XLS ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3684XLS Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

注意: フィルターガラスなしのモデル (モノクロセンサー、マッチコードが「-NO」のコンポーネント) を選択した場合は、セットアップ時や使用時に埃などの粒子がセンサー内部に侵入しないようにしてください。

750nm を超える波長など、スペクトラムの近赤外線範囲 (NIR) における特定のパフォーマンス要件向けのモデルも用意されています。

品目番号
  • U3-3684XLS-C-HQ Rev.1.2: AB03392
  • U3-3684XLS-M-GL Rev.1.2: AB03385
カメラファミリー XLS
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 48.0 fps
解像度 (h x v) 2592 x 1944
光学面積 5.702 mm x 4.277 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.5"
解像度 5.04 MP
画素サイズ 2.20 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル AR0521
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
CS-レンズマウント
C- / CS-レンズマウント
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!