U3-3564XLS Rev.1.2

U3-3564XLS Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1920 x 1200
    2.30 MP
  • onsemi AR0234
    1/3" CMOS
  • 102.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

U3-3564XLS Rev.1.2 では、SuperSpeed USB 5 Gbps を発揮し、onsemi 製 2.30 MP センサー (1920 x 1200、ピクセルサイズ 3.00 µm) 搭載のコンパクトなボードレベルカメラを選択できます。AR0234 グローバルシャッターセンサーは 102 fps と高速で、静止物のみならず、さまざまな照明条件における移動物の驚くほど鮮明な画像の撮影にも優れています。レンズマウントなしと CS マウントまたは S マウント付きから選べます。

このUSB3 Vision 産業用カメラは汎用性が高く、産業および産業以外の用途に使用できます。特に組み込みビジョン用途に適しており、小型アプライアンス製造、品質保証、物流、ライフサイエンス分野での用途などに最適です。

uEye XLS ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3564XLS Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

品目番号
  • U3-3564XLS-C-HQ Rev.1.2: 1008411
  • U3-3564XLS-M-GL Rev.1.2: 1008412
カメラファミリー XLS
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 102 fps
解像度 (h x v) 1920 x 1200
光学面積 5.760 mm x 3.600 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 2.30 MP
画素サイズ 3.00 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル AR0234
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
CS-レンズマウント
C- / CS-レンズマウント
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!