U3-38L2XLS Rev.1.2

U3-38L2XLS Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4056 x 3040
    12.33 MP
  • Sony IMX412
    1/2" CMOS
  • 18.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony 製 1/2 インチローリングシャッターセンサー IMX412 は、12.33 MP (4056 x 3040 px、ピクセルサイズ 1.55 µm) の強力な性能を発揮する、U3-38L2XLS Rev.1.2 ボードレベルカメラです。Sony の Starvis シリーズに含まれ、困難な画像評価向けに高解像度のデータを提供します。このUSB3 Vision 産業用カメラは 18.0 fps を達成します。レンズマウントなしと CS マウントまたは S マウント付きから選べます

uEye+ XLS ボードレベルカメラは 4K 解像度を提供し、多様な視覚化作業に適しています。産業および産業以外の用途に使用でき、特に組み込みビジョンシステムに適しています。

uEye XLS ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-38L2XLS Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

品目番号
  • U3-38L2XLS-C Rev.1.2: 1009173
カメラファミリー XLS
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 18.0 fps
解像度 (h x v) 4056 x 3040
光学面積 6.287 mm x 4.712 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2"
解像度 12.33 MP
画素サイズ 1.55 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX412
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!