8.41 MP、 U3-38J2XLS Rev.1.2 産業用カメラ (3864 x 2176 px、ピクセルサイズ 1.45 µm) は、画像の詳細な評価向けに高解像度データを提供します。Sony 製ローリングシャッターセンサー IMX415 は 25.0 fps を実現し、4K 解像度によって非常に優れた汎用性を発揮し、産業および産業以外の用途に使用できます。レンズマウントなしと CS マウントまたは S マウント付きから選べます。
さらに、USB3 Vision ボードレベルカメラは非常にコンパクトな設計で、組み込み用途に特に適しています。
uEye XLS ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-38J2XLS Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XLS |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 25.0 fps |
解像度 (h x v) | 3864 x 2176 |
光学面積 | 5.603 mm x 3.155 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 8.41 MP |
画素サイズ | 1.45 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX415 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25