U3-31F0CP Rev.2.2

U3-31F0CP Rev.2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2472 x 2064
    5.10 MP
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 75.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony Pregius S シリーズの 5.10 MP IMX547 グローバルシャッターにより、小型で組み込みが簡単で、優れた画質を実現する U3-31F0CP Rev.2.2 は、まったく妥協のない製品です。はセンサーはBSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーを搭載し、ピクセルサイズはわずか 2.74 µm と驚くほど小型です。操作中、産業用カメラは 75.0 fps を発揮します。

USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、Vision Standard にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。

カラーバージョンまたはモノクロバージョンを用意uEye+ CP。

品目番号
  • U3-31F0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009064
  • U3-31F0CP-M-GL Rev.2.2: 1009065
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 75.0 fps
解像度 (h x v) 2472 x 2064
光学面積 6.773 mm x 5.655 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 5.10 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX547
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!