U3-31J0SE Rev.1.2

U3-31J0SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2856 x 2848
    8.13 MP
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 49.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony Pregius S センサー IMX546 を搭載する産業用カメラ U3-31J0SE Rev.1.2 は、解像度 8.13 MP で、49.0 fps を発揮します。この正方形の第 4 世代センサーには、グローバルシャッターと BSI (バックサイドイルミネーション)テクノロジーが組み合わさせています。わずか 2.74 µm という小型ピクセルサイズにより、2/3" CMOS センサー (アスペクト比 1:1) の使用可能領域を最適に利用できます。これにより、変化する照明条件でも優れた画質を達成します。これらの機能やさまざまなハウジングモデルにより、多様な方法でセンサーを利用できます。

USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、Vision Standard にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。

カラーバージョンまたはモノクロバージョンを用意uEye+ SE。

品目番号
  • U3-31J0SE-M-GL Rev.1.2: 1009188
  • U3-31J0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009187
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 49.0 fps
解像度 (h x v) 2856 x 2848
光学面積 7.824 mm x 7.804 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 8.13 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX546
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!