Pregius S シリーズの 12.42 MP Sony センサー IMX545 を使用する場合、カラーでもモノクロでも、ボードレベルカメラとして、またはハウジングとともに、uEye SE ファミリーは、GigE インターフェースを搭載した各種モデルからお選びいただけます。この第 4 世代の1/1.1"のSonyセンサーには、グローバルシャッターと BSI テクノロジーが組み合わさせています。もう 1 つの卓越した特徴はピクセルで、わずか 2.74 µm のサイズながら、極めて高いピクセル密度を実現しています。このため、解像度が同じ第 2 世代の Sony Pregius センサーよりも対角線サイズが約 20% 小さくなっています。GV-51L2SE Rev.4.2 では、要件の厳しいマシンビジョン用途でも、容易に卓越した画質を実現できます。
uEye+ SE 産業用カメラ (4128 x 3008 px) は 10.0 fps を発揮します。同時に、Vision Standard に完全準拠しているため、IDS peak SDK とも安心して併用できます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 10.0 fps |
解像度 (h x v) | 4128 x 3008 |
光学面積 | 11.311 mm x 8.242 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.1" |
解像度 | 12.42 MP |
画素サイズ | 2.74 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX545 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
認定
ChinaRoHS EFUP 25