GV-79J0WP

GV-79J0WP
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2856 x 2848
    8.13 MP
  • Sony IMX536
    2/3" CMOS
  • 146.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

この産業用カメラはとりわけ高速です。uEye Warp10 ファミリーの一員として、データを 10GigE インターフェースを介して転送し、これは USB3 カメラの約 3 倍高速です。8.13 MP 用カメラは驚異的なx fps を発揮します。Sony Pregius S シリーズの IMX536 CMOS センサーはグローバルシャッターと BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーを組み合わせ、移動する物体や高クロックレートでも、卓越した画質を実現します。

第 4 世代センサーとして、ピクセルサイズはわずか 2.74 µm で正方形フォーマットという特質があります。光感度の高い 2/3 インチ CMOS センサーの光学面積 (アスペクト比1:1、2856 x 2848 px) が最大限に活用されます。

GV-79J0WP は C マウント付きで、モノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

uEye Warp10 ファミリーのすべてのカメラモデルと同様に、このカメラは GenICam 準拠で、IDS peak ソフトウェア開発キットとも互換性があります。

品目番号
  • GV-79J0WP-C-HQ: 1008251
  • GV-79J0WP-M-GL: 1008254
カメラファミリー Warp10
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 10.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 146 fps
解像度 (h x v) 2856 x 2848
光学面積 7.825 mm x 7.804 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 8.13 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX536
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

太陽光発電/太陽電池の検査

IDS カメラを使用して、形状やソーマークを確認し、欠陥を特定できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!