U3-36P1XLS Rev.1.2

U3-36P1XLS Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 5136 x 3856
    19.80 MP
  • onsemi AR2020
    1/1.8" CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

あらゆる細部を見逃さない小型のボードレベルカメラ: U3-36P1XLS Rev.1.2 は、onsemi の 19.80 MP AR2020 センサーを搭載し、5K UHD 解像度を実現します。品質管理、小型デバイス製造、医療技術などでの組み込みビジョン用途に役立ちます。

カラーセンサーのみならず、モノクロバージョンも用意しています。これは、産業環境の低照度の用途や、顕微鏡など、さらに高い感度が要求される用途に適しています。また、onsemi の人気のある 18 MP センサー AR1820 の技術的な後継製品をお探しの場合も、ご希望を満たす製品が見つかります。

1/1.8" ローリングシャッター センサー (アスペクト比 4:3、5136 x 3856 ピクセル) は FHD モードで 15.0 fps を 1920 x 1080 ピクセルで発揮し、ライブビデオに適した 27 fps も実現します。 USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、標準にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。

品目番号
  • U3-36P1XLS-M Rev.1.2: 1009699
  • U3-36P1XLS-C Rev.1.2: 1009698
カメラファミリー XLS
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 15.0 fps
解像度 (h x v) 5136 x 3856
光学面積 7.190 mm x 5.399 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 19.80 MP
画素サイズ 1.40 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル AR2020
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!