GV-77Q5WP

GV-77Q5WP
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4508 x 4508
    20.32 MP
  • onsemi XGS 20000
    4/3" CMOS
  • 30.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

極めて高い解像度、驚異的な速度、レンズのイメージサークルの最適な使用といった特徴を備えた GV-77Q5WP 産業用カメラは、多様な自動化およびマシンビジョンの用途に推奨されます。

カメラは 20.32 MP (4508 x 4508 px、ピクセルサイズ 3.20 µm) を 30.0 fps で発揮します。画像データは極めて強力な 10GigE インターフェースを介して転送されます。このモデルにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

CMOS グローバルシャッター センサーのフォーマットは 4/3" で、アスペクト比は 1:1 です。正方形フォーマットであることから、レンズのイメージサークルを最適に使用できます。センサーサイズにより、この uEye+ Warp10 カメラは TFL マウント (M35x0.75) 付きで提供します。

確実に取り付けるため、TFL レンズはカメラにしっかりとねじ止めされます。フランジの焦点距離は標準化され、C マウントモデルの 17.526 mm に相当します。アクセサリーの中から、適切なレンズを検索できます。

最適な画質を確保するには、アクティブヒートシンク (アクセサリー、オプション) を冷却用に使用することをお勧めします。

uEye Warp10 ファミリーのすべてのカメラモデルと同様に、このカメラは GenICam 準拠で、IDS peak ソフトウェア開発キットとも互換性があります。

品目番号
  • GV-77Q5WP-C-HQ: 1008277
  • GV-77Q5WP-M-GL: 1008278
カメラファミリー Warp10
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 10.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 30.0 fps
解像度 (h x v) 4508 x 4508
光学面積 14.426 mm x 14.426 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 4/3"
解像度 20.32 MP
画素サイズ 3.20 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル XGS 20000
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG12 BayerRG12p RGB8 RGB10p32 Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.20 3.20

認定

CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

太陽光発電/太陽電池の検査

IDS カメラを使用して、形状やソーマークを確認し、欠陥を特定できます。

スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!