特に高解像度で高速な 10GigE インターフェースを備えた産業用カメラをお探しですか?GV-77S5WP ならまさに打ってつけです。29.90 MP (5468 x 5468 px、ピクセルサイズ 3.20 µm、アスペクト比 1:1) という驚異的な性能で、どれほど小さな細部でも確実に撮影します。このため、パネル検査などの用途に活用できます。26.0 fps を発揮し、モノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
CMOS グローバルシャッター センサーのフォーマットは 1.7" です。正方形フォーマットであることから、レンズのイメージサークルを最適に使用できます。センサーサイズにより、この uEye+ Warp10 カメラは TFL マウント (M35x0.75) 付きで提供します。確実に取り付けるため、TFL レンズはカメラにしっかりとねじ止めされます。フランジの焦点距離は標準化され、C マウントモデルの 17.526 mm に相当します。アクセサリーの中から、適切なレンズを検索できます。
最適な画質を確保するには、アクティブヒートシンク (アクセサリー、オプション) を冷却用に使用することをお勧めします。
uEye Warp10 ファミリーのすべてのカメラモデルと同様に、このカメラは GenICam 準拠で、IDS peak ソフトウェア開発キットとも互換性があります。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | Warp10 |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 10.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 26.0 fps |
解像度 (h x v) | 5468 x 5468 |
光学面積 | 17.498 mm x 17.498 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1.7" |
解像度 | 29.90 MP |
画素サイズ | 3.20 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | XGS 30000 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA