onsemi 製センサー XGS 45000 は極めて高い解像度を達成し、44.84 MP ( 8200 x 5468、ピクセルサイズ 3.20 µm) と、驚異的です。これにより、 GV-77U5WP 産業用カメラは、パネル検査などで、どれほど小さな細部でも余さず撮影できます。広範囲のシーンを検査して正確に評価する場合にも、強くお勧めします。画像データは非常に強力な 10GigE インターフェースを介して転送され、カメラは 17.0 fps を発揮します。
このモデルにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。CMOS グローバルシャッター センサーのフォーマットは 2" で、アスペクト比は 3:2 です。センサーサイズにより、この uEye+ Warp10 カメラは TFL マウント (M35x0.75) 付きで提供します。確実に取り付けるため、TFL レンズはカメラにしっかりとねじ止めされます。フランジの焦点距離は標準化され、C マウントモデルの 17.526 mm に相当します。アクセサリーの中から、適切なレンズを検索できます。
最適な画質を確保するには、アクティブヒートシンク (アクセサリー、オプション) を冷却用に使用することをお勧めします。
uEye Warp10 ファミリーのすべてのカメラモデルと同様に、このカメラは GenICam 準拠で、IDS peak ソフトウェア開発キットとも互換性があります。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | Warp10 |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 10.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 17.0 fps |
解像度 (h x v) | 8200 x 5468 |
光学面積 | 26.240 mm x 17.498 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 2" |
解像度 | 44.84 MP |
画素サイズ | 3.20 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | XGS 45000 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA