GV-77U5WP

GV-77U5WP
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 8200 x 5468
    44.84 MP
  • onsemi XGS 45000
    2" CMOS
  • 17.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

onsemi 製センサー XGS 45000 は極めて高い解像度を達成し、44.84 MP ( 8200 x 5468、ピクセルサイズ 3.20 µm) と、驚異的です。これにより、 GV-77U5WP 産業用カメラは、パネル検査などで、どれほど小さな細部でも余さず撮影できます。広範囲のシーンを検査して正確に評価する場合にも、強くお勧めします。画像データは非常に強力な 10GigE インターフェースを介して転送され、カメラは 17.0 fps を発揮します。

このモデルにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。CMOS グローバルシャッター センサーのフォーマットは 2" で、アスペクト比は 3:2 です。センサーサイズにより、この uEye+ Warp10 カメラは TFL マウント (M35x0.75) 付きで提供します。確実に取り付けるため、TFL レンズはカメラにしっかりとねじ止めされます。フランジの焦点距離は標準化され、C マウントモデルの 17.526 mm に相当します。アクセサリーの中から、適切なレンズを検索できます。

最適な画質を確保するには、アクティブヒートシンク (アクセサリー、オプション) を冷却用に使用することをお勧めします。

uEye Warp10 ファミリーのすべてのカメラモデルと同様に、このカメラは GenICam 準拠で、IDS peak ソフトウェア開発キットとも互換性があります。

品目番号
  • GV-77U5WP-C-HQ: AB03375
  • GV-77U5WP-M-GL: AB03374
カメラファミリー Warp10
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 10.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 17.0 fps
解像度 (h x v) 8200 x 5468
光学面積 26.240 mm x 17.498 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2"
解像度 44.84 MP
画素サイズ 3.20 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル XGS 45000
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

太陽光発電/太陽電池の検査

IDS カメラを使用して、形状やソーマークを確認し、欠陥を特定できます。

スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!