SuperSpeed USB 5 Gbps 対応の産業用カメラ U3-3686XLE-NIR Rev.1.2 には、汎用 1/2.5 インチ 5.04 MP CMOS センサー onsemi AR0522 (2592 x 1944 px、ピクセルサイズ 2.2 µm、48.0 fps) が搭載されています。ITS 領域での屋外用途など、暗い場所や明るさが変化する場所での使用に最適です。そのうえ、表面検査などの従来の産業用途での詳細画像評価に高解像度データを提供します。コンパクトなサイズの USB Type-C コネクターを装備しているので、どのような画像処理システムにも容易に統合できます。
このローリングシャッターセンサーの機能は、実績ある 5 MP センサー onsemi MT9P006 および MT9P031 を搭載したカメラモデルのコスト効果の高い代替品となります。
BSI ピクセルテクノロジー (バックサイドイルミネーション) によって低照度条件でも優れた機能を発揮する AR0522 センサーは、低消費電力、低照度条件や NIR 範囲での優れた感度と、他にも卓越した機能があります。
このハウジング付きモデルは、小型で低コストなSマウント(M12)レンズを使用できます。
uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3686XLE-NIR Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
センサーは、750nm を超える波長など、スペクトラムの近赤外線範囲 (NIR) における特定のパフォーマンス要件に適しています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XLE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 48.0 fps |
解像度 (h x v) | 2592 x 1944 |
光学面積 | 5.702 mm x 4.277 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/2.5" |
解像度 | 5.04 MP |
画素サイズ | 2.20 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | AR0522 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
NIR センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA