8.41 MP および 4K 解像度 (3864 x 2176 px、25.1 fps、ピクセルサイズ 1.45 µm) の実用的な U3-38J6XLE Rev.1.2 産業用カメラは、視覚化作業に特に適しています。2x2 ビニング機能により、必要に応じて転送データ量を 4 分の 1 にまで減少dけいるので、光感度とフレームレートの両方が向上します。Sony 製 IMX415 ローリングシャッターセンサーにはカラーバージョンとモノクロバージョンがあり、高解像度データで詳細な画像分析が可能です。
コンパクトな USB3 カメラは、C/CS マウントおよび S マウントありのプラスチック製ハウジング付きと、C/CS マウントまたは S マウントありまたはなしのボードレベルバージョンで提供されます。産業および産業以外の用途に使用できます。
uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-38J6XLE Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
このハウジングモデルでは、小型で低コストの S マウント (M12) レンズを使用できます。
注意:フィルターガラスなしのモデル (マッチコードが「-NO」のコンポーネント) を選択した場合は、セットアップ時や使用時に埃などの粒子がセンサー内部に侵入しないようにしてください。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XLE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 25.1 fps |
解像度 (h x v) | 3864 x 2176 |
光学面積 | 5.603 mm x 3.155 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 8.41 MP |
画素サイズ | 1.45 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | IMX415 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-embedded-systems-32b0ed7a.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-logistics-bc0e66ae.jpg)
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-robotics-d87f7771.jpg)