U3-3561XLE Rev.1.2

U3-3561XLE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1920 x 1200
    2.30 MP
  • onsemi AR0234
    1/3" CMOS
  • 102.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

汎用 onsemi AR0234 1/2.6 インチ CMOS センサー (1920 x 1200、ピクセルサイズ 3 µm、102 fps) を活用した U3-3561XLE Rev.1.2 産業用カメラは、SuperSpeed USB 5 Gbps を搭載し、多彩な用途に使用できます。2.30 MP センサーは卓越したシャッター効率を誇り、各種の照明条件で、移動する被写体の驚くほどクリアで鮮明な画像を撮影できます。高品質のグローバルシャッターセンサー技術と USB3 Vision 規格対応のコスト効果に優れた uEye XLE カメラプラットフォームの組み合わせは、長期にわたり、従来の USB 2 インターフェース対応の uEye LE カメラシリーズに代わる最適な高性能製品となります。コンパクトなサイズで USB Type-C コネクターを装備しているので、どのようなビジョンシステムにも容易に統合できます。

コンパクトな USB3 カメラは、C/CS マウントおよび S マウントありのプラスチック製ハウジング付きと、C/CS マウントまたは S マウントありまたはなしのボードレベルバージョンで提供されます。

uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3561XLE Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

品目番号
  • U3-3561XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008761
  • U3-3561XLE-M-GL Rev.1.2: 1008763
カメラファミリー XLE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 102 fps
解像度 (h x v) 1920 x 1200
光学面積 5.760 mm x 3.600 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 2.30 MP
画素サイズ 3.00 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル AR0234
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS Mono8 Mono10g40IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) (2,4)x(2,4) (2,4)x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
安全工学

画像処理は、アクセス制御や室内または屋外施設の監視などに使用されます。

ジェスチャーおよびアイトラッキング技術

研究や娯楽向け: IDS カメラは目の動きや身振りの追跡などに使用できます。

バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
 
It's so easy!