汎用 onsemi AR0234 1/2.6 インチ CMOS センサー (1920 x 1200、ピクセルサイズ 3 µm、102 fps) を活用した U3-3562XLE Rev.1.2 産業用カメラは、SuperSpeed USB 5 Gbps を搭載し、多彩な用途に使用できます。2.30 MP センサーは卓越したシャッター効率を誇り、各種の照明条件で、移動する被写体の驚くほどクリアで鮮明な画像を撮影できます。高品質のグローバルシャッターセンサー技術と USB3 Vision 規格対応のコスト効果に優れた uEye XLE カメラプラットフォームの組み合わせは、長期にわたり、従来の USB 2 インターフェース対応の uEye LE カメラシリーズに代わる最適な高性能製品となります。コンパクトなサイズで USB Type-C コネクターを装備しているので、どのようなビジョンシステムにも容易に統合できます。
コンパクトな USB3 カメラは、C/CS マウントおよび S マウントありのプラスチック製ハウジング付きと、C/CS マウントまたは S マウントありまたはなしのボードレベルバージョンで提供されます。
uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3562XLE Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XLE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 102 fps |
解像度 (h x v) | 1920 x 1200 |
光学面積 | 5.760 mm x 3.600 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 2.30 MP |
画素サイズ | 3.00 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | AR0234 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25