U3-3562XLE Rev.1.2

U3-3562XLE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1920 x 1200
    2.30 MP
  • onsemi AR0234
    1/3" CMOS
  • 102.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

汎用 onsemi AR0234 1/2.6 インチ CMOS センサー (1920 x 1200、ピクセルサイズ 3 µm、102 fps) を活用した U3-3562XLE Rev.1.2 産業用カメラは、SuperSpeed USB 5 Gbps を搭載し、多彩な用途に使用できます。2.30 MP センサーは卓越したシャッター効率を誇り、各種の照明条件で、移動する被写体の驚くほどクリアで鮮明な画像を撮影できます。高品質のグローバルシャッターセンサー技術と USB3 Vision 規格対応のコスト効果に優れた uEye XLE カメラプラットフォームの組み合わせは、長期にわたり、従来の USB 2 インターフェース対応の uEye LE カメラシリーズに代わる最適な高性能製品となります。コンパクトなサイズで USB Type-C コネクターを装備しているので、どのようなビジョンシステムにも容易に統合できます。

コンパクトな USB3 カメラは、C/CS マウントおよび S マウントありのプラスチック製ハウジング付きと、C/CS マウントまたは S マウントありまたはなしのボードレベルバージョンで提供されます。

uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3562XLE Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

品目番号
  • U3-3562XLE-M Rev.1.2: 1008765
  • U3-3562XLE-C Rev.1.2: 1008764
カメラファミリー XLE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 102 fps
解像度 (h x v) 1920 x 1200
光学面積 5.760 mm x 3.600 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 2.30 MP
画素サイズ 3.00 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル AR0234
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
安全工学

画像処理は、アクセス制御や室内または屋外施設の監視などに使用されます。

ジェスチャーおよびアイトラッキング技術

研究や娯楽向け: IDS カメラは目の動きや身振りの追跡などに使用できます。

バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!