U3-38J2XLE Rev.1.2

U3-38J2XLE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3864 x 2176
    8.41 MP
  • Sony IMX415
    1/3" CMOS
  • 25.1 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
製品ステータス 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 🛈 製品ステータス 長期の可用性は正しい産業用カメラを選択する上で重要なポイントです。IDSのカメラ検索ツールは各カメラモデルのライフサイクル情報を提供していますので、お客様はその情報を元にカメラを選択することができます。 ライフサイクルの状況は以下のように分けられています: 開発中 このカメラモデルはまだ開発中ですが、近日中にリリースされる予定です。 量産中 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 新規の採用は非推奨 このカメラモデルは新規の採用には非推奨です。新規のプロジェクトや設計の際は量産中のカメラモデルからカメラを選択することをお勧めします。 生産終了 このカメラモデルは生産終了となりました。最終購入日まではオーダーいただくことが可能です。生産終了製品のページも併せてご参照ください。 ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問い合わせください。
Variants
Quantity
 
 

8.41 MP および 4K 解像度 (3864 x 2176 px、25.1 fps、ピクセルサイズ 1.45 µm) の実用的な U3-38J2XLE Rev.1.2 産業用カメラは、視覚化作業に特に適しています。2x2 ビニング機能により、必要に応じて転送データ量を 4 分の 1 にまで減少dけいるので、光感度とフレームレートの両方が向上します。Sony 製 IMX415 ローリングシャッターセンサーにはカラーバージョンとモノクロバージョンがあり、高解像度データで詳細な画像分析が可能です。

コンパクトな USB3 カメラは、C/CS マウントおよび S マウントありのプラスチック製ハウジング付きと、C/CS マウントまたは S マウントありまたはなしのボードレベルバージョンで提供されます。産業および産業以外の用途に使用できます。

uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-38J2XLE Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

品目番号
  • U3-38J2XLE-M Rev.1.2: 1008777
  • U3-38J2XLE-C Rev.1.2: 1008775
カメラファミリー XLE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 25.1 fps
解像度 (h x v) 3864 x 2176
光学面積 5.603 mm x 3.155 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 8.41 MP
画素サイズ 1.45 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX415
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!