U3-3681XLE VU Rev.1.2

U3-3681XLE VU Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2592 x 1944
    5.04 MP
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

SuperSpeed USB 5 Gbps 対応の産業用カメラ U3-3681XLE VU Rev.1.2 には、汎用 1/2.5 インチ 5.04 MP CMOS センサー onsemi AR0521 (2592 x 1944 px、ピクセルサイズ 2.2 µm、48.0 fps) が搭載されています。ITS 領域での屋外用途など、暗い場所や明るさが変化する場所での使用に最適です。そのうえ、表面検査などの従来の産業用途での詳細画像評価に高解像度データを提供します。コンパクトなサイズの USB Type-C コネクターを装備しているので、どのような画像処理システムにも容易に統合できます。

このローリングシャッターセンサーの機能は、実績ある 5 MP センサー onsemi MT9P006 および MT9P031 を搭載したカメラモデルのコスト効果の高い代替品となります。

BSI ピクセルテクノロジー (バックサイドイルミネーション) によって低照度条件でも優れた機能を発揮する AR0521 センサーは、低消費電力、低照度条件や NIR 範囲での優れた感度と、他にも卓越した機能があります。

コンパクトな USB3 カメラは、C/CS マウントおよび調整可能な背面焦点距離付きプラスチック製ハウジング付きと、C/CS マウントまたは S マウントありまたはなしのボードレベルバージョンで提供されます。

S マウントレンズホルダー付き U3-3681XLE VU Rev.1.2 USB3 シングルボードカメラには、カラーバージョンまたはモノクロバージョンを用意しています。

uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3681XLE VU Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

750nm を超える波長など、スペクトラムの近赤外線範囲 (NIR) における特定のパフォーマンス要件向けのモデルも用意されています。

ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります

品目番号
  • U3-3681XLE-C-HQ-VU Rev.1.2: 1009387
  • U3-3681XLE-M-GL-VU Rev.1.2: 1009388
カメラファミリー XLE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 48.0 fps
解像度 (h x v) 2592 x 1944
光学面積 5.702 mm x 4.277 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.5"
解像度 5.04 MP
画素サイズ 2.20 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル AR0521
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!