小型カメラで強力な解像度を発揮。onsemi の 19.80 MP AR2020 センサーを搭載し、驚異的な 5136 x 3856 ピクセルで 5K UHD を実現します。1/1.8" ローリングシャッター センサー (アスペクト比 4:3) で、表面検査などにおいて、緻密な細部までも認識します。
カラーセンサーのみならず、モノクロバージョンも用意しています。これは、低照度の用途や、顕微鏡など、さらに高い感度が要求される作業に適しています。また、onsemi の人気のある 18 MP センサー AR1820 の技術的な後継製品をお探しの場合も、ご希望を満たす製品が見つかります。
U3-36P0XCP Rev.1.2 産業用カメラはフル解像度で 15.0 fps を発揮し、FHD モードでライブビデオ 27 fps に 1920 x 1080 ピクセルで対応します。ねじ止め式 USB3 インターフェースと便利な C-マウントレンズ レンズコネクターを備えています。ソフトウェア面では、IDS peak ソフトウェア開発キットでサポートされているため、コンパクトカメラを簡単に実装し、使用できます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XCP |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 15.0 fps |
解像度 (h x v) | 5136 x 3856 |
光学面積 | 7.190 mm x 5.399 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 19.80 MP |
画素サイズ | 1.40 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | AR2020 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA