U3-31N1SE Rev.1.2

U3-31N1SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 5328 x 3040
    16.20 MP
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 25.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
製品ステータス 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 🛈 製品ステータス 長期の可用性は正しい産業用カメラを選択する上で重要なポイントです。IDSのカメラ検索ツールは各カメラモデルのライフサイクル情報を提供していますので、お客様はその情報を元にカメラを選択することができます。 ライフサイクルの状況は以下のように分けられています: 開発中 このカメラモデルはまだ開発中ですが、近日中にリリースされる予定です。 量産中 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 新規の採用は非推奨 このカメラモデルは新規の採用には非推奨です。新規のプロジェクトや設計の際は量産中のカメラモデルからカメラを選択することをお勧めします。 生産終了 このカメラモデルは生産終了となりました。最終購入日まではオーダーいただくことが可能です。生産終了製品のページも併せてご参照ください。 ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問い合わせください。
Variants
Quantity
 
 

卓越した画質をもたらす、16.20 MP センサーと USB3 インターフェースを搭載した、汎用性に優れた産業用カメラ:このモデルには Sony Pregius S シリーズの IMX542 グローバルシャッターセンサーが搭載されています。このため、U3-31N1SE Rev.1.2 は 5328 x 3040 という高解像度と卓越した光感度という点で傑出しています。

この第 4 世代 1.1" CMOS センサーには BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) が搭載されています。ピクセルサイズはわずか 2.74 µm で、傑出したピクセル密度を実現します。

操作中、産業用カメラは 25.0 fps を発揮します。産業での検査タスクから医療技術での分析まで、多様な用途に最適です。

U3-31N1SE Rev.1.2 カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。

消費電力が通常の USB3 の値を超えることがあります。カメラを各システムで動作できないことがあります。必要に応じて、フレームレートを下げることができます。

品目番号
  • U3-31N1SE-M-GL Rev.1.2: 1009994
  • U3-31N1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009993
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 25.0 fps
解像度 (h x v) 5328 x 3040
光学面積 14.599 mm x 8.330 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.1"
解像度 16.20 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX542
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.x 3.x

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!