GV-51L0FA Rev.1.2 は丈夫な産業用カメラ (IP65/67) で、Pregius S の 光感度の高い 12.42 MP グローバルシャッターセンサー IMX545 が搭載されています。第 4 世代の 1/1.1" Sony センサーは、グローバルシャッターと BSI テクノロジーを組み合わせることで卓越した画質を実現します。GigE カメラは、変化する照明条件でも卓越した性能を発揮します。わずか 2.74 µm のピクセルサイズで、他のセンサーと比べて極めて高いピクセル密度を実現します。このため、解像度が同じ第 2 世代の Sony Pregius センサーよりも対角線サイズが約 20% 小さくなっています。
uEye+ FA 産業用カメラ (4128 x 3008 px) は 10.0 fps を発揮し、カラーおよびモノクロセンサーをご利用いただけます。同時に、Vision Standard に完全準拠しているため、IDS peak SDK とも安心して併用できます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | FA |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 10.0 fps |
解像度 (h x v) | 4128 x 3008 |
光学面積 | 11.311 mm x 8.242 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.1" |
解像度 | 12.42 MP |
画素サイズ | 2.74 µm |
保護構造 | IP65/67 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX545 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA