GV-51R0SE Rev.4.2

GV-51R0SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 5328 x 4608
    24.55 MP
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 5.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

さらに優れた解像度と精度:GV-51R0SE Rev.4.2 は、GigE Vision インターフェースを搭載し、24.55 MP という傑出した能力を持つ産業用カメラです。5328 x 4608 (ピクセルサイズ 2.74 µm、5.0 fps) の高解像度のこのモデルにより、モーションアーチファクトを発生させずに、最高レベルの精度でどれほど微細な部分でも認識できます。

1.2" グローバルシャッター CMOS センサー IMX540 は、Sony Pregius S シリーズの第 4 世代センサーの 1 つで、要求の厳しい用途でも卓越した画質を実現します。BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) を搭載し、光感度に非常に優れています。このモデルは周囲が暗い条件での使用にも優れています。

uEye+ SE カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。

品目番号
  • GV-51R0SE-M-GL Rev.4.2: 1010077
  • GV-51R0SE-C-HQ Rev.4.2: 1010076
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 5.0 fps
解像度 (h x v) 5328 x 4608
光学面積 14.599 mm x 12.626 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.2"
解像度 24.55 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX540
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!