この産業用カメラには GigE インターフェースと、Sony Pregius S シリーズの 1.1" CMOS グローバルシャッター センサー IMX542 が搭載されています。このため、16.20 MP の高解像度 (5328 x 3040、ピクセルサイズ 2.74 µm) と卓越した画質を実現します。
GV-51N1SE Rev.4.2 のセンサーは Sony の「第 4 世代センサー」の 1 つで、BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーを搭載しています。この機能と特殊なピクセルアーキテクチャを活用して、カメラは非常に光感度に優れています。
操作中、産業用カメラは 8.0 fps を発揮します。産業での検査タスクから医療技術での分析まで、多様な用途に使用できます。
カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 8.0 fps |
解像度 (h x v) | 5328 x 3040 |
光学面積 | 14.599 mm x 8.330 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1.1" |
解像度 | 16.20 MP |
画素サイズ | 2.74 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX542 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25