IDS NXT rio は組み込みビジョンプラットフォームとなるコンパクトな産業用カメラで、専用に開発された AI コア (「deep ocean core」) が統合されているので、ニューラルネットワークを数ミリ秒の推論時間で実行できます。
AI ベースの画像処理を IDS NXT lighthouse トレーニングソフトウェアを使用して簡単に実現できます。C マウント、シリアル RS-232 インターフェース、RJ45 コネクターによるギガビットイーサネットネットワーク接続などの機能により、REST Web サービスおよび OPC UA を介した通信が可能なカメラモデルは、産業環境での使用に最適です。
Sony IMX273 グローバルシャッターセンサーを搭載したカメラは、画質、ダイナミックレンジ、感度に高い要件を持つ顧客に最適です。解像度 1.58 MP (1456 x 1088 p) をピクセルサイズ of 3.45 µm で提供します。
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016 にはモノクロとカラーが用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | IDS NXT rio |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
解像度 (h x v) | 1456 x 1088 |
光学面積 | 4.968 mm x 3.726 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 1.58 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX273 |
データシート |
特長
人工知能
オンボード処理
産業プロトコル
deep ocean core
ビジョンアプリ対応
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA