IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050

IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2448 x 2048
    5.01 MP
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

IDS NXT rio は組み込みビジョンプラットフォームとなるコンパクトな産業用カメラで、専用に開発された AI コア (「deep ocean core」) が統合されているので、ニューラルネットワークを数ミリ秒の推論時間で実行できます。

AI ベースの画像処理を IDS NXT lighthouse トレーニングソフトウェアを使用して簡単に実現できます。C マウント、シリアル RS-232 インターフェース、RJ45 コネクターによるギガビットイーサネットネットワーク接続などの機能により、REST Web サービスおよび OPC UA を介した通信が可能なカメラモデルは、産業環境での使用に最適です。

Sony Pregius シリーズの 5.01 MP グローバルシャッターセンサー IMX264 は、きわめて低ノイズの高解像度画像 (2448 x 2048 px、ピクセルサイズ 3.45 µm) を、暗い環境でも撮影します。

IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050 にはモノクロとカラーが用意されています。

品目番号
  • IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050M-GL: 1009146
  • IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050C-HQ: 1009147
カメラファミリー IDS NXT rio
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
解像度 (h x v) 2448 x 2048
光学面積 8.446 mm x 7.066 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 5.01 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX264
データシート

特長

人工知能
オンボード処理
産業プロトコル
deep ocean core
ビジョンアプリ対応
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!