USB 3 PCI-Express カード、4 ポート (89325)

USB 3 PCI-Express カード、4 ポート (89325)
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明

製造人: DeLock

要求の価格
 
 

マルチカメラ用途に最適: 4 つのシングル USB 3 チップセットを PCI カードに搭載し、接続した各 USB 3 uEye カメラの性能を最大限に発揮します。

  • チップセット: Renesas uPD720202
  • インターフェース: PCIe x4 Rev. 2.0
  • ポート: 4 x USB 3 A、メス
  • データ転送レート: 最大 5 Gbit/s 毎レーン
  • オペレーティングシステム: Windows XP/7/10
  • に準拠 USB 2.0 (480 Mbit/s)
    重要な製品情報:
    この PCIe カードには外部から電源が供給されます。4 ピン Molex または 15 ピン SATA コネクターに対応します。
    さらに、カードをケーブルにねじ止めする必要はありません。

品目番号
  • USB 3 PCI-Express カード、4 ポート (89325): AL00014
 
 
It's so easy!