- 内側のレンズ長さは最大:38 mm (Cマウントねじ除く )
- 外径 35 mm までの小型 C マウントレンズ向きです
- チューブ寸法(直径 x 長さ):41 x 51 mm
- 重量:46 g
- 使用対象:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE カメラ
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 0 mm |
光学クラス | いいえ |
解像度 | 0.00 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 0 mm |
光学クラス | いいえ |
解像度 | 0.00 MP |