UI-1242LE

UI-1242LE
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1280 x 1024
    1.31 MP
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 25.8 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
製品ステータス 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 🛈 製品ステータス 長期の可用性は正しい産業用カメラを選択する上で重要なポイントです。IDSのカメラ検索ツールは各カメラモデルのライフサイクル情報を提供していますので、お客様はその情報を元にカメラを選択することができます。 ライフサイクルの状況は以下のように分けられています: 開発中 このカメラモデルはまだ開発中ですが、近日中にリリースされる予定です。 量産中 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 新規の採用は非推奨 このカメラモデルは新規の採用には非推奨です。新規のプロジェクトや設計の際は量産中のカメラモデルからカメラを選択することをお勧めします。 生産終了 このカメラモデルは生産終了となりました。最終購入日まではオーダーいただくことが可能です。生産終了製品のページも併せてご参照ください。 ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問い合わせください。
Variants
Quantity
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

UI-1242LE は e2v 1.3 メガピクセル CMOS センサーを搭載した、強力な産業用カメラです。IDS 製品シリーズの中でも感度の高いセンサーで、モノクロ、カラー (EV76C560ABT/EV76C560ACT)、NIR バージョン (EV76C661ABT) を用意しています。CCD 品質での光に対する優れた感度に加えて、その他にもさまざまな独自機能が備わっています。たとえば、センサーには 2 つのグローバルシャッターモードと 2 つのローリングシャッターモードがあり、カメラの動作中に切り替えることができます。このため、要件または環境条件が変更してもセンサーは柔軟に対応できます。

また、対象範囲 (AOI) は 4 つまで使用できます。これらを使用して、同時に複数のフィーチャを確認したり、さまざまなパラメーターを使用して一連の露出で AOI を撮像したりすることができます。

品目番号
  • UI-1242LE-NIR: AB00191
  • UI-1242LE-C: AB.0010.1.48400.24
  • UI-1242LE-M: AB.0010.1.48500.23
カメラファミリー LE
インターフェース USB 2
Interface-Speed 0.47 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー e2v
最大解像度でのフレームレート 25.8 fps
解像度 (h x v) 1280 x 1024
光学面積 6.784 mm x 5.427 mm
シャッター グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 1.31 MP
画素サイズ 5.30 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
センサーのモデル EV76C560
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
Hi-Speed
0.5 Gbps
CMOS センサー
NIR センサー
I2C バス
調整可能なフランジバック
3 年保証
Made in Germany

認定

UL 適合
ChinaRoHS EFUP 25
3D スキャニング

3D 画像の奥行き情報からは、歯科用や背中や足の測定用に重要なデータが得られます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

安全工学

画像処理は、アクセス制御や室内または屋外施設の監視などに使用されます。

ジェスチャーおよびアイトラッキング技術

研究や娯楽向け: IDS カメラは目の動きや身振りの追跡などに使用できます。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

天文学

IDS カメラで星をとらえる - 画像処理により、人間では確認が困難、または不可能な情報が明らかになります。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!