- ケーブル: 電源
- ケーブルタイプ: 電源用2ワイヤー、グレー
- コネクター: ヒロセHR10 6ピンコネクター、ストレート、ロック可能/オープンエンド
- ケーブル長: 5.0 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | GigE - SE |
ロック可能 | はい |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | いいえ |
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | GigE - SE |
ロック可能 | はい |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | いいえ |