- ケーブル: I/O
- ケーブルの種類: 標準ケーブル
- コネクター: 10 ピンWürthコネクター、ストレート、オープンエンド
- 曲げ半径: 81 mm
- ケーブル長:0.3 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | USB 3.0 - LE, USB 3.1 - LE |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | いいえ |
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | USB 3.0 - LE, USB 3.1 - LE |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | いいえ |